Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

C400M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, C shape, Built-in rollers, 4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
C400M
UPC
782274756424
Product Length/Depth
18.13 in
Product Height
5.56 in
Product Width
4.88 in
Product Weight
23.21 lb
Certifications
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18
UL514B

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Built-in rollers
Material
Malleable iron
Trade size
4"
Shape
C

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.