Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

C47

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, C shape, 1-1/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
C47
UPC
782274123509
Product Length/Depth
7.44 in
Product Height
2.31 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
2.53 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1-1/4"
Shape
C

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.