Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

C50M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, C shape, 1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
C50M
UPC
782274756332
Product Length/Depth
5.38 in
Product Height
1.37 in
Product Width
1.34 in
Product Weight
0.98 lb
Certifications
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18
UL514B

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
1/2"
Shape
C

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.