Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

C75M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, C shape, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
C75M
UPC
782274756349
Product Length/Depth
6 in
Product Height
1.7 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
1.18 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
3/4"
Shape
C

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.