Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

CB10

Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer, EMT and rigid/IMC, Malleable iron, 4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer
Catalog Number
CB10
UPC
784564205100
Product Length/Depth
8.81 in
Product Height
1.06 in
Product Width
3.06 in
Product Weight
1.1 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Trade size
4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.