Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

CBA2800Y

Eaton Crouse-Hinds series Raxton CBA stopping plug, Brass, Unplated, PG42, Type A

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Raxton CBA stopping plug
Catalog Number
CBA2800Y
EAN
5056039072605
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
54 mm
Product Width
54 mm
Product Weight
0.303 kg

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Ingress protection (IP) ratings
IP66
IP68
Type
Type A
Material
Brass
Plating
Unplated
Thread Size
PG42
Thread type
PG

Ürün teknik özelliklerini aktar

Teknik Bilgi Dokümanları

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.