Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

CBA8000Y

Eaton Crouse-Hinds series Raxton CBA stopping plug, Brass, Unplated, M80 X 2.0 Metric, Type A

General specifications

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Raxton CBA stopping plug
Catalog Number
CBA8000Y
EAN
5056039073145
Product Length/Depth
21.5 mm
Product Height
80 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
0.953 kg

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Ingress protection (IP) ratings
IP66
IP68
Type
Type A
Material
Brass
Plating
Unplated
Thread Size
M80 X 2.0
Thread type
Metric

Ürün teknik özelliklerini aktar

Teknik Bilgi Dokümanları

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.