Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

CEE46

Eaton Crouse-Hinds series PowerMate CEE back box, 60A, Cast aluminum, 1-1/4", 600 Vac/250 Vdc

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PowerMate CEE back box
Catalog Number
CEE46
UPC
662276277076
Product Length/Depth
3.63 in
Product Height
4.5 in
Product Width
3.38 in
Product Weight
2.2 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4X
Amperage Rating
60A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Trade size
1-1/4"
Material
Cast aluminum

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.