Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

CHB3

Eaton Crouse-Hinds series CHB commercial hub, Zinc, 1"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CHB commercial hub
Catalog Number
CHB3
UPC
662277008105
Product Length/Depth
1.86 in
Product Height
1.89 in
Product Width
1.89 in
Product Weight
0.33 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc
Trade size
1"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.