Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

CHB4

Eaton Crouse-Hinds series CHB commercial hub, Zinc, 1-1/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CHB commercial hub
Catalog Number
CHB4
UPC
662277008211
Product Length/Depth
2 in
Product Height
2.25 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
0.43 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc
Trade size
1-1/4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.