Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

CHB6

Eaton Crouse-Hinds series CHB commercial hub, Zinc, 2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CHB commercial hub
Catalog Number
CHB6
UPC
662277008235
Product Length/Depth
2.22 in
Product Height
3.05 in
Product Width
3.05 in
Product Weight
0.71 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc
Trade size
2"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.