Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

CHG2

Eaton Crouse-Hinds series CHG grounded hub, Zinc, 3/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CHG grounded hub
Catalog Number
CHG2
UPC
662277008297
Product Length/Depth
1.86 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.21 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc
Trade size
3/4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.