Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

CHG3

Eaton Crouse-Hinds series CHG grounded hub, Zinc, 1"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CHG grounded hub
Catalog Number
CHG3
UPC
662277008303
Product Length/Depth
2.08 in
Product Height
1.89 in
Product Width
1.89 in
Product Weight
0.34 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc
Trade size
1"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.