Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

CHG5

Eaton Crouse-Hinds series CHG grounded hub, Zinc, 1-1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CHG grounded hub
Catalog Number
CHG5
UPC
662277008327
Product Length/Depth
2.36 in
Product Height
2.55 in
Product Width
2.55 in
Product Weight
0.59 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc
Trade size
1-1/2"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.