Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

CHMM3

Eaton Crouse-Hinds series Champ VMVL/PVML mounting module adapter, Copper-free aluminum, To retrofit to Thomas and Betts HazLux fixtures

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ VMVL/PVML mounting module adapter
Catalog Number
CHMM3
UPC
662276962989
Product Length/Depth
13.52 in
Product Height
2.5 in
Product Width
12 in
Product Weight
2.2 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Copper-free aluminum
Type
To retrofit to Thomas and Betts HazLux fixtures

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.