Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

CJA520

Eaton Crouse-Hinds series PowerMate CJA back box, 200A, Cast aluminum, 1-1/2", 600 Vac/250 Vdc

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PowerMate CJA back box
Catalog Number
CJA520
UPC
662276365797
Product Length/Depth
9.88 in
Product Height
10.75 in
Product Width
8 in
Product Weight
2.2 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4X
Amperage Rating
200A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Trade size
1-1/2"
Material
Cast aluminum

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.