Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

CKA1600Y

Eaton Crouse-Hinds series Raxton CK stopping plug, Brass, Unplated, M50 Metric, Hex head

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Raxton CK stopping plug
Catalog Number
CKA1600Y
EAN
5056039095949
Product Length/Depth
21 mm
Product Height
64.525 mm
Product Width
55.88 mm
Product Weight
0.358 kg

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Ingress protection (IP) ratings
IP66
IP68
Type
Hex head
Material
Brass
Plating
Unplated
Thread Size
M50
Thread type
Metric

Ürün teknik özelliklerini aktar

Teknik Bilgi Dokümanları

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.