Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

CL1110-6-100TR-R

IND, CL1110, 400nH, 15A, 6-Phase, SMT

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton CL1110 inductor
Catalog Number
CL1110-6-100TR-R
UPC
051712771306
Product Length/Depth
29 mm
Product Height
10.5 mm
Product Width
11.8 mm
Product Weight
13.68 g
Compliances
RoHS Compliant

Ürün teknik özellikleri

Type
Inductor
Mounting
SMT
Phase
Six-phase
ISAT
15 A
Package Quantity
300
Material
Ferrite
Contact configuration
12-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.69 mΩ
Terminals
Twelve
Series
CL1110

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Technical support

Contact us