Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

CM2

Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module, Copper-free aluminum, Ceiling mount, 3/4" trade size, Used with VMV and VMV high wattage series luminaires

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module
Catalog Number
CM2
UPC
782274172620
Product Length/Depth
10.5 in
Product Height
2.64 in
Product Width
10.5 in
Product Weight
3 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Copper-free aluminum
Trade size
3/4"
Used with
VMV and VMV high wattage series luminaires
Mounting Method
Ceiling

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.