Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

CTX10-1-52M-R

IND,LCPI,10UH, 2.1A HDR M

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX10-1-52M-R
EAN
5027590109673
UPC
051712885164
Product Length/Depth
9.4 mm
Product Height
6.9 mm
Product Width
9.4 mm
Product Weight
1 g
Compliances
RoHS Compliant

Ürün teknik özellikleri

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
2.4 A
Contact configuration
Four-pin
Resistance
48.1 mΩ

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Technical support

Contact us