Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

DLL14RV

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian DL down light, 50/60 Hz, Zinc coated steel, Red DR acrylic diffuser, 120-277 Vac, 14W

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian DL down light
Catalog Number
DLL14RV
UPC
662276444119
Product Length/Depth
12.44 in
Product Height
3.94 in
Product Width
4.94 in
Product Weight
4 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc coated steel
Wattage
14W
Frequency rating
50/60 Hz
Special features
Red DR acrylic diffuser
Voltage rating
120-277 Vac

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.