Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

DMC

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini cap, Internal thread, Passive, Male, Single key, DC

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini cap
Catalog Number
DMC
UPC
662275948946
Product Weight
1 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEMA Rating
3
13
4
1
6P
Ingress protection (IP) ratings
IP68
Type
DC
Connector type
Passive
Gender
Male
Key type
Single key
Configuration
Internal thread

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.