Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

DS266

Eaton Crouse-Hinds series DS pushbutton switch cover, Single-gang, Used with ED12 pushbutton switch

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DS pushbutton switch cover
Catalog Number
DS266
UPC
782274230665
Product Length/Depth
7 in
Product Height
3.88 in
Product Width
3.75 in
Product Weight
0.8 lb

Ürün teknik özellikleri

Used with
ED12 pushbutton switch
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Number of gangs
1

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.