Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

DS675

Eaton Crouse-Hinds series DS complete cover assembly, Feraloy iron alloy, Used with EFS/EDS 11275, 21275, 31275

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DS complete cover assembly
Catalog Number
DS675
UPC
782274775937
Product Length/Depth
3.53 in
Product Height
5.12 in
Product Width
4.32 in
Product Weight
3.5 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Feraloy iron alloy
Used with
EFS/EDS 11275, 21275, 31275

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.