Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

DXX-KEY-RMTKIT

Eaton PowerXL DX1 Tuş takımı Uzaktan Montaj Kiti

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton PowerXL DX1 opsiyon kartı
Katalog Numarası
DXX-KEY-RMTKIT
UPC
786689880484
Ürün Uzunluğu/Derinliği
27 mm
Ürün Yüksekliği
184.5 mm
Ürün Genişliği
142 mm
Ürün Ağırlığı
0.311 kg
Sertifikasyonlar
CE
Model Kodu
DXX-KEY-RMTKIT

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 1000 m
Maks. 3000 m
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Maks. 2000 m Köşe Topraklamalı TN Sistemleri
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - min
-30 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C

Kontrol devresi

Giriş sayısı (analog)
2

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Specifications general

Çevre sınıfı
3C2, 3S2 (Hava kalitesi)
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
2

Ürün teknik özelliklerini aktar