Eaton PowerXL DX1 Çift Port EIP Kartı
| Ürün Adı |
Eaton PowerXL DX1 opsiyon kartı
|
| Katalog Numarası |
DXX-NET-EIP
|
| UPC |
786689880460
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
16 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
86 mm
|
| Ürün Genişliği |
54 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.033 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CE
|
| Model Kodu |
DXX-NET-EIP
|
| Rakım |
Maks. 1000 m
Maks. 3000 m 1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla Maks. 2000 m Köşe Topraklamalı TN Sistemleri |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
50 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| %150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - maks |
50 °C
|
| %150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - min |
-30 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| Haberleşme arayüzü |
Ethernet/IP
|
| Giriş sayısı (analog) |
2
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| Çevre sınıfı |
3C2, 3S2 (Hava kalitesi)
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
2
|