Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

DXX-NET-PROFINET

Eaton PowerXL DX1 Çift Port ProfiNet Kartı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton PowerXL DX1 opsiyon kartı
Katalog Numarası
DXX-NET-PROFINET
UPC
786689880477
Ürün Uzunluğu/Derinliği
16 mm
Ürün Yüksekliği
86 mm
Ürün Genişliği
54 mm
Ürün Ağırlığı
0.033 kg
Sertifikasyonlar
CE
Model Kodu
DXX-NET-PROFINET

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 1000 m
Maks. 3000 m
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Maks. 2000 m Köşe Topraklamalı TN Sistemleri
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - min
-30 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C

Haberleşme

Haberleşme arayüzü
ProfiNet

Kontrol devresi

Giriş sayısı (analog)
2

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.

Specifications general

Çevre sınıfı
3C2, 3S2 (Hava kalitesi)
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
2

Ürün teknik özelliklerini aktar