Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EB003SP
Easy Battery+ product C

Eaton Easy Battery+ Akü değişimi için dağıtılmış hizmetler, 72 V, 12 x 6 V / 9 Ah, 9130 için, 9SX RM

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Easy Battery+ Dağıtılan hizmetler akü paketi değişimi
Katalog Numarası
EB003SP
EAN
3553340800054
Ürün Uzunluğu/Derinliği
465 mm
Ürün Yüksekliği
75 mm
Ürün Genişliği
104 mm
Ürün Ağırlığı
15.2 kg
Sertifikasyonlar
CE
Model Kodu
Easy Battery+ product C

Ürün teknik özellikleri

Tip
Akü Paketi
Aksesuar/yedek parça tipi
Batarya ve akü
Anma akımı
9 A
Faz
Tek fazlı
Gerilim Değeri
72 V
Akım/Amper Değeri
72 VA
Batarya Sayısı
12
Kapasite
9 Ah
Batarya Değeri
6 V / 9 Ah
Batarya Tipi
VRLA
Aksesuar/yedek parça tipi
Yedek parça

Ürün teknik özelliklerini aktar