Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EB021SP
Easy Battery+ product U

Eaton Easy Battery+ Akü değişimi için dağıtılmış hizmetler, 36 V, 3 x 12 V / 9 Ah, 5SC için

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Easy Battery+ Dağıtılan hizmetler akü paketi değişimi
Katalog Numarası
EB021SP
EAN
3553340800238
Ürün Uzunluğu/Derinliği
310 mm
Ürün Yüksekliği
77 mm
Ürün Genişliği
210 mm
Ürün Ağırlığı
10.69 kg
Sertifikasyonlar
CE
Model Kodu
Easy Battery+ product U

Ürün teknik özellikleri

Tip
Akü Paketi
Aksesuar/yedek parça tipi
Batarya ve akü
Anma akımı
9 A
Faz
Tek fazlı
Gerilim Değeri
36 V
Akım/Amper Değeri
36 VA
Batarya Sayısı
3
Kapasite
9 Ah
Batarya Değeri
12 V / 9 Ah
Batarya Tipi
VRLA
Aksesuar/yedek parça tipi
Yedek parça

Ürün teknik özelliklerini aktar