Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EBMBD FD

Eaton Crouse-Hinds series EBM disconnect switch enclosure, Without switch, Copper-free aluminum, Size D enclosure

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EBM disconnect switch enclosure
Catalog Number
EBMBD FD
UPC
782274458236
Product Length/Depth
14.46 in
Product Height
29.4 in
Product Width
10.25 in
Product Weight
110 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
7
9
12
Enclosure type
Without Switch
Material
Copper-free aluminum

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.