Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EBMCBL48

Eaton 9PX and 9SX Accessories, EBM Cable, 2 m, for Extended Battery Module 48 V

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton 9PX Accessories EBM Cable
Catalog Number
EBMCBL48
UPC
743172081681
Product Length/Depth
22.87 in
Product Height
14.09 in
Product Width
12.09 in
Product Weight
0.77 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
Contact Manufacturer

Ürün teknik özellikleri

Color
Black/silver
Rack mounting kit
No
Type of Accessory
Cable set
Used with
  • 9PXEBM48RT
  • 9SXEBM48
Input cord length
2 m

Ürün teknik özelliklerini aktar

Specifications and datasheets

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.