Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EBMCBL72

Eaton 9PX and 5PX G2 Accessories, EBM Cable, 2m, for Extended Battery Module 72V

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton 9PX Accessories EBM Cable
Catalog Number
EBMCBL72
UPC
743172081698
Product Length/Depth
581 mm
Product Height
358 mm
Product Width
307 mm
Product Weight
1.05 kg
Compliances
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Certifications
CE

Ürün teknik özellikleri

Color
Black/silver
Rack mounting kit
No
Package contents
EBMCBL72 Eaton UPS to Battery Extension Cable, 2 m (6.6 ft.)
Type of Accessory
Cable set
Used with
9PXEBM72RT, 5PXEBM72RTG2, 5PXEBM72RT3UAG2
Input cord length
2 m
Accessory Class
UPS Accessories
Accessory Type
Battery Extension Cable

Ürün teknik özelliklerini aktar

Specifications and datasheets

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.