Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EC-600

Trip indicator kit, high speed, 1.5 A, AC 690 V, ET, BS, indicating

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series trip indicator
Catalog Number
EC-600
EAN
5027590498494
UPC
051712839693
Product Length/Depth
114 mm
Product Height
10 mm
Product Width
114 mm
Product Weight
12 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Ürün teknik özellikleri

Accessory/spare part type
Two clips
One indicator
Fuse indicator
Non-indicating
Voltage rating
250 V RMS

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.