Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

ECLK512

Eaton Crouse-Hinds series ECLK coupling, 12" flexible length, Male connection one end, female connection one end, Forged brass, 1-1/2" trade size

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECLK coupling
Catalog Number
ECLK512
UPC
782274263205
Product Length/Depth
18.63 in
Product Height
3.5 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
12 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III
Material
Forged brass
Flexible length
12"
Gender
Male connection one end, female connection one end
Trade size
1-1/2"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.