Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EFS21095

Eaton Crouse-Hinds series EFS fire alarm control station, Feraloy iron alloy, Single-gang, 1, Dead end, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EFS fire alarm control station
Catalog Number
EFS21095
UPC
782274273686
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
5.91 in
Product Width
5.31 in
Product Weight
7.8 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9
Material
Feraloy iron alloy
Number of gangs
Single-gang
Number of pushbuttons
1
Style
Dead end
Trade size
3/4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.