Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EHC10

Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap, Aluminum die cast, 4", Clamp type

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap
Catalog Number
EHC10
UPC
662277002103
Product Length/Depth
5.23 in
Product Height
4.19 in
Product Width
4.39 in
Product Weight
5.19 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Clamp
Material
Aluminum die cast
Trade size
4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.