Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EHMCCBI

Eaton molded case circuit breaker accessory handle mechanism, Universal direct handle mechanism, EG-Frame, Black, Series G, With interlock

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton molded case circuit breaker accessory handle mechanism
Catalog Number
EHMCCBI
UPC
786685407814
Product Length/Depth
5.5 in
Product Height
3 in
Product Width
3.2 in
Product Weight
0.76 lb
Compliances
Contact Manufacturer

Ürün teknik özellikleri

Used with
EG-frame
Series
Series G
Handle color
Black
Interlock
With interlock
Type
Universal direct handle mechanism
Special features
Used with EG-frame

Ürün teknik özelliklerini aktar

Specifications and datasheets

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.