Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EHMT4

Eaton Crouse-Hinds series EHMT service entrance cap, Aluminum die cast, 2"-2-1/2", Mast type

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHMT service entrance cap
Catalog Number
EHMT4
UPC
662277002349
Product Length/Depth
5.5 in
Product Height
6.1 in
Product Width
9.7 in
Product Weight
1.1 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Mast
Material
Aluminum die cast
Trade size
2"-2-1/2"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.