Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EHSS3

Eaton Crouse-Hinds series EHSS service entrance cap, Aluminum die cast, 1", Set screw type

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHSS service entrance cap
Catalog Number
EHSS3
UPC
662277002233
Product Weight
0.321 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Set screw
Material
Aluminum die cast
Trade size
1"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.