Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EL2

Eaton Crouse-Hinds series EL elbow, Female, Feraloy iron alloy or ductile iron, 45°, 3/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EL elbow
Catalog Number
EL2
UPC
782274306407
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
1.98 in
Product Width
2.35 in
Product Weight
0.57 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Ductile iron
Gender
Female
Shape
45° angle
Trade size
3/4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.