Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EL29

Eaton Crouse-Hinds series EL elbow, Female, Feraloy iron alloy or ductile iron, 90°, 3/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EL elbow
Catalog Number
EL29
UPC
782274307305
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
2.5 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.67 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Ductile iron
Gender
Female
Shape
90° angle
Trade size
3/4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.