Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

ELSPKWC-AL

Eaton Eluxa high fidelity speaker, ceiling, white , ALERT, clear lens, 25/70V, indoor

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Eluxa high fidelity speaker
Catalog Number
ELSPKWC-AL
UPC
786697010897
Product Height
3.64 in
Product Weight
1.86 lb
Warranty
3 year
Compliances
Not Applicable

Ürün teknik özellikleri

Type
Speaker
Compliance and standards
UL
ULC
Mounting Method
Ceiling
Housing color
White
Housing material
Plastic
Frequency range - max
8000 Hz
Frequency range - min
300 Hz
Taps (Selectable)
1/8, 1/4, 1/2, 1, 2
Lettering
ALERT
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Type of speaker
High fidelity
Voltage
70 V
25 V
Sound level (dBA)
75/79/82/85/87

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.