Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

ELSTWC-AL

Eaton Eluxa strobe, LED, ceiling, white, ALERT, clear lens, 15/30/75/110/150/177 cd, 24V, indoor

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Eluxa strobe
Catalog Number
ELSTWC-AL
UPC
786697010347
Product Height
1.91 in
Product Weight
0.7 lb
Warranty
3 year
Compliances
Not Applicable

Ürün teknik özellikleri

Type
Strobe
Compliance and standards
UL
ULC
Mounting Method
Ceiling
Housing color
White
Lens color
Clear
Lens material
Lexan
Lamp type
LED
Current draw (DC)
0.185
Lettering
ALERT
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Candela settings
15 cd
30 cd
75 cd
110 cd
150 cd
177 cd

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.