Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EMP098

Eaton Crouse-Hinds series EMP pushbutton operator, Long, Maintained contact pushbutton

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMP pushbutton operator
Catalog Number
EMP098
UPC
782274273716
Product Length/Depth
6.5 in
Product Height
2.06 in
Product Width
2.06 in
Product Weight
0.65 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9
Assembly style
Long
Operator style
Maintained contact pushbutton

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.