Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

ESD25
25AMP 550V AC INDUSTRIAL

Eaton Bussmann serisi alçak gerilim İngiliz standardı sigorta, 25A, AC 550 V, V88/F2, 14 x 68 mm, gL/gG

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
Katalog Numarası
ESD25
EAN
5027590498630
UPC
051712844574
Ürün Uzunluğu/Derinliği
67 mm
Ürün Yüksekliği
14 mm
Ürün Genişliği
14 mm
Ürün Ağırlığı
30.5 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
IEC 60269-2
BS88
Model Kodu
25AMP 550V AC INDUSTRIAL

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
25 A
Takılı:
Ofset bıçaklı bağlantı uçları
Sigorta boyutu
BS88/F2
Akım tipi
AC
Kesme Kapasitesi
80 kA
Anma Şalterleme Kapasitesi
80 kA
Anma gerilimi AC
550 V
Sınıf
gG/gL Sınıfı
Sigorta tipi
ESD
Kullanım Kategorisi
gL/gG (kablo koruması/ekipman koruması)
Renk
Yok
Açma değeri
80 kAIC
Sigorta göstergesi
Yok
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Watt kayıpları
2 W
Bağlantı
Bıçak ucu
Yapı
BS88/F2
Yapı Boyutu
F2
Sigorta şekli
Ofset bıçaklı bağlantı uçları
Gerilim Tipi
AC
Şunun için uygun:
63ENS Safeloc sigorta yuvası
SC63 SafeClip sigorta yuvası
Gerilim değeri
550 V
Tip
Sigorta
Uygulama
genel endüstriyel uygulamalar
Fuse system (according to IEC 60269)
Sigorta sistemi E

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.