Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EXL1V0603-1R0-R

Eaton EXL1V MD IND 0603 1.0uH 18Adc 2 PAD SMT

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton EXL high current inductor
Catalog Number
EXL1V0603-1R0-R
UPC
051712773096
Product Length/Depth
7 mm
Product Height
3 mm
Product Width
7 mm
Product Weight
0.74 g
Compliances
RoHS Compliant

Ürün teknik özellikleri

Type
High current inductor
Mounting
SMT
IRMS
18 A
ISAT
18 A
Package Quantity
1000
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
125 °C max
Resistance
6.05 mΩ

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Technical support

Contact us