Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EYS4

Eaton Crouse-Hinds series EYS conduit sealing fitting, Female, Feraloy iron alloy and/or ductile iron, Vertical or horizontal, 1-1/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYS conduit sealing fitting
Catalog Number
EYS4
UPC
782274377704
Product Length/Depth
5 in
Product Height
3 in
Product Width
2 in
Product Weight
2.58 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Ductile iron
Feraloy iron alloy
Gender
Female
Sealing position
Vertical or horizontal
Trade size
1-1/4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.