Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EYS76

Eaton Crouse-Hinds series EYS conduit sealing fitting, Male and female, Feraloy iron alloy and/or ductile iron, Vertical or horizontal, 2-1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYS conduit sealing fitting
Catalog Number
EYS76
UPC
782274379708
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
7.5 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
9.15 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Ductile iron
Gender
Male and female
Sealing position
Vertical or horizontal
Trade size
2-1/2"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.