Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EYSR4

Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting, Feraloy iron alloy, 1-1/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting
Catalog Number
EYSR4
UPC
782274793399
Product Length/Depth
5 in
Product Height
3.38 in
Product Width
3 in
Product Weight
5.6 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 2
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1-1/4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.