Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

FDA317PAR

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FDA marine interior, 50/60 Hz, Acrylic lens, T8, Steel, Parallel, Recessed ceiling mount, 3-lamp, 120-277 Vac, 17W

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FDA marine interior
Catalog Number
FDA317PAR
UPC
662276393783
Product Length/Depth
33.75 in
Product Height
4.13 in
Product Width
12.63 in
Product Weight
17 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lens material
Acrylic
Light type
T8
Material
Steel
Mounting direction
Parallel
Number of lamps
3-lamp
Wattage
17W
Mounting Method
Recessed ceiling
Frequency rating
50/60 Hz
Voltage rating
120-277 Vac

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.